欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

超精密级直杆顶出销

  • 2022.01.27 16:16:59
  • 米思米
  • 950

 在设计超精密模具并开模时,必须密切关注型腔型芯的设计和机械加工。
 然而,顶出销安装孔的加工精度和顶出销本身的尺寸精度往往会被忽视。
 为了推顶成型产品,顶出销被配置在型腔空间中与成型产品相接触的位置,因此树脂有可能会进入到顶出销和型芯安装孔之间的间隙中。
 对于精密成型产品,除非将该间隙控制在微米级,否则保持成型产品的质量变得越来越困难。

 在此,为大家介绍“超精密级直杆顶出销”。
 该顶出销产品的销直径精度为+0/−0.002mm。
 材质为SKH51,具备58~60HRC的硬度。
 包括直杆顶出销和带台阶顶出销两种。
 直杆型的最小直径为φ0.3mm、最大直径为φ5mm。两种尺寸分别有各自的全长尺寸范围可选,请参阅产品手册了解详细信息。
 此外,为了保持精度,销的根部未做退火处理。因此,为了更好地使用顶出销,建议采用顶出导向系统以及润滑剂等。

 该顶出销预设应用于以下模具。

·    光学部件用模具(微型镜片、导光板等)

·    电子部件(连接器、开关等)

·    精密机械部件(齿轮、轴承等)

·    医疗用品(注射器外筒、输液部件等)

·    食品容器(杯子、容器、容器盖等)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities